text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
200
D2=고정 홀
18H7
L3=높이
45
D3
42
Item
2-Spoke handwheel
L1
24
구성품 재질
듀로플라스틱
모델 1
천공
본체 색상
검정색 파우더 코팅됨
본체 재질
알루미늄
제품 타입
회전형 그립
회전 원통형 그립
ø26 x M10 x 80

설명

재료
알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
표면 마무리
검정색, 분말 코팅.
휠 림, 회전.
요청 시
사각 소켓 허브
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.