text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
125
D2=고정 홀
12
L3=높이
49
A
42
B3
4
D3
31
D4
19,9
D5
M6
D6
20
H
17,6
Item
2-Spoke handwheel
L
105
L1
18
L2
56
T
13,8
그립
리버시블 원통 그립
본체 색상
실버
본체 재질
알루미늄
스틸 부품 재질
스틸
제품 타입
전환가능 그립
타입
C
표면 기본 몸체
파우더 코팅
형태 타입
천공(슬롯 유)

설명

재료
알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리
검정색 또는 은색 분말 코팅.
정보
휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.
조립
허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
인도 품목
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
접이식 원형 그립.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.