{"product":{"productId":"agid.35944","price":89488,"name":"스포크 핸드휠, 스틸판, 윈통형 그립, 회전식, C형, 5 스포크"},"currency":"KRW"}
- 인체공학적 회전식 윈통형 그립
- 견고하고 내구성 있는 구조
- 정밀한 수동 조절에 이상적
설명
제품 설명
핸드 휠은 샤프트와 스핀들의 정밀한 수동 위치 설정 및 조절에 사용됩니다. 충돌과 충격에 강한 견고한 종류입니다. 열가소성 플라스틱으로 된 자유롭게 회전 가능한 원통형 그립은 쾌적한 감촉을 제공하므로 장시간 또는 힘든 동작에도 편안하게 조작할 수 있습니다.
재료
핸드 휠, 스틸.
원통형 그립, 열가소성 플라스틱.
원통형 그립 축, 스틸, 강도 등급 5.8.
육각 소켓 접시머리 나사, 스틸, 강도 등급 8.8.
원통형 그립, 열가소성 플라스틱.
원통형 그립 축, 스틸, 강도 등급 5.8.
육각 소켓 접시머리 나사, 스틸, 강도 등급 8.8.
표면 마무리
핸드 휠, 분말 코팅, 검정 RAL 9005.
원통형 그립, 검정회색 RAL 7021.
원통형 그립 축, 검정 산화처리.
육각 소켓 접시머리 나사, 검정.
원통형 그립, 검정회색 RAL 7021.
원통형 그립 축, 검정 산화처리.
육각 소켓 접시머리 나사, 검정.
정보
A형: 3 스포크 (Ø 125mm).
B형: 4 스포크 (Ø 160mm, 200mm).
C형: 5 스포크 (Ø 250mm, 315mm, 400mm).
직경(D3)의 치수는 DIN 950에 따른 기준값입니다.
B형: 4 스포크 (Ø 160mm, 200mm).
C형: 5 스포크 (Ø 250mm, 315mm, 400mm).
직경(D3)의 치수는 DIN 950에 따른 기준값입니다.
조립
윈통형 그립은 접시머리 나사를 사용하여 스포크 핸드휠에 고정됩니다.
필요한 육각 렌치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
필요한 육각 렌치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.
인도 품목
스포크 핸드 휠, 스틸판.
윈통형 그립, 스틸, 회전식.
육각 소켓 접시머리 나사, 스틸, DIN EN ISO 10642.
윈통형 그립, 스틸, 회전식.
육각 소켓 접시머리 나사, 스틸, DIN EN ISO 10642.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.