{"product":{"productId":"agid.27672","price":511253.75,"name":"핸드 휠 로케이팅홀 슬롯없, D1=315, D2=26H9, 타입:C5-개의 스포크, 스테인레스 스틸 A4 1.4404 무광택 블라스트처리"},"currency":"KRW"}
Handwheel
천공
스테인레스 스틸 A4
무광택 블라스트 처리
판매 단위
₩511,254 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
315
D2=고정 홀
26H9
L3=높이
64
S=강도
2,5
D3
55
Item
Handwheel
L1
35
L2
33
모델 1
천공
본체 재질
스테인레스 스틸 A4
스틸 키
1.4404
스포크 수
5
타입
C
표면
기본 몸체
무광택 블라스트 처리
형태 타입
5-개의 스포크
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
무광택 블라스트 처리.
정보
중심부, 용접.
타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크
타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.