text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
76,2
L3=높이
27,9
D2
9,91
D3
22,1
Item
Disc Handwheel
L1
17,02
L2
6,1
L4
37,9
그립
그립, 회전 가능
모델 1
센터링 보어 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
제품 타입
회전형 그립
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
회전, 블랭크
허브, 센터링 보어 있음.
요청 시

스테인레스 스틸 1.4401.

스테인레스 스틸 1.4404.

스테인레스 스틸 1.4571.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.