text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
100
D2=고정 홀
10H7
L3=높이
34
D3
31
Item
Disc Handwheel
L1
17
고정 원통형 그립
ø18 x M6 x 40
구성품 재질
듀로플라스틱
모델 1
천공
본체 재질
알루미늄
제품 타입
그립 고정

설명

재료
디스크 핸드 휠, 알루미늄.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색. 축 부품, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅한
디스크 핸드 휠.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.