{"product":{"productId":"agid.676","price":66854.71,"name":"디스크 핸드휠 D1=140 사전 드릴 작업 D2=8, 크기3,타입:D, 듀로플라스틱, 구성 요소:스틸, 그립 없음"},"currency":"KRW"}
Disc Handwheel
사전 드릴 작업
듀로플라스틱
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 타입 D: 사전 홀 작업
- 허브, 스틸 또는 스테인레스 스틸 소재
판매 단위
₩66,855 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
140
D2=고정 홀
8
L3=높이
52
D3
30
D4
25
D8
39
H
16
H2
8
Item
Disc Handwheel
L1
38,5
L2
27
구성품 재질
스틸
모델 1
사전 드릴 작업
본체 재질
듀로플라스틱
제품 타입
그립 없음
크기
3
타입
D
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.
스틸 허브 니켈 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.