{"product":{"productId":"agid.35546","price":51240,"name":"그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리
검정색 또는 은색 분말 코팅.
로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
더 보기
더 적게 표시
알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함
시작하여
₩53,180
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함
시작하여
₩58,520
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, C형, 로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함
시작하여
₩55,780
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, E형, 로케이팅 홀 포함
시작하여
₩51,240
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
허브 커버 열가소성, 검정색.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리
검정색 또는 은색 분말 코팅.
로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀 포함.
로케이팅 홀 및 페더 키 홈 포함.
로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함.
로케이팅 홀, 페더 키 홈 및 크로스 보어 포함.
정보
휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.
조립
허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
인도 품목
알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
허브 커버.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.