{"product":{"productId":"agid.14550","price":51316.2,"name":"핸들 직선형 유사형 DIN469, 사각 소켓 SW=14+0,3,A=125, H=120, 타입:F 고정된 그립 있음, 회주철 블라스트처리됨"},"currency":"KRW"}
Crank Handle
사각 소켓
회주철
blasted
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 타입 F: 고정된 원통형 그립이 있는 핸드 크랭크
Sales unit
₩51,316 / pcs.
plus sales tax
Added to your shopping cart
A=Centre distance
125
H1=Handle height
80
H=Height
120
SW=key width
14+0,3
D1
34
DIN
similar to DIN 469
Form
F
Form definition
with fixed grip
Grip
Machine handle
Grip
Ø
25
H2
34
H3
40
Item
Crank Handle
Main
material
grey cast iron
Product type
fixed grip
Surface finish
body
blasted
Version 1
square socket
Version 2
fixed
Description
재료
크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철
표면 마무리
블라스팅.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.