{"product":{"productId":"agid.14547","price":31797.48,"name":"핸드 크랭크, 스완 넥 타입, DIN 468 유사형, 타입 F, 고정된 원통형 그립"},"currency":"KRW"}
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 타입 F: 고정된 원통형 그립이 있는 핸드 크랭크
설명
재료
크랭크 몸체 가단 주철 또는 구형 주철
표면 마무리
블라스팅.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.