{"product":{"productId":"agid.31857","price":84240,"name":"크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함"},"currency":"KRW"}
재료
크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀
시작하여
₩84,240
부가세 별도
배송비 별도
리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀
시작하여
₩91,440
부가세 별도
배송비 별도
리버시블 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓
시작하여
₩89,380
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.