{"product":{"productId":"agid.1036","price":99900,"name":"크랭크 그립, 안전 원통 그립"},"currency":"KRW"}
재료
크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀
시작하여
₩99,900
부가세 별도
배송비 별도
안전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀
시작하여
₩106,500
부가세 별도
배송비 별도
안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓
시작하여
₩103,950
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다. 안전 원통 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 두 과정을 수행해야 합니다:
- 그립을 회전축을 중심으로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
- 그립을 회전축을 중심으로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오.
눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.