{"product":{"productId":"agid.1036","price":103958.4,"name":"안전 원통형 그립 크랭크 그립, 사각 소켓"},"currency":"KRW"}
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 릴리즈 후에 자동 복귀형
- 버전: 사각 소켓
설명
재료
크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.
표면 마무리
열가소성, 검정회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
정보
허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다. 원형 안전 그립을 작동 위치로 전환하려면 다음 구 과정을 수행해야 합니다:
- 그립을 로터리 샤프트 주위로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오. 눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
- 그립을 로터리 샤프트 주위로 끝까지 돌리십시오(90°).
- 그립을 축 방향 및 잠금 위치로 누르십시오. 눌린 위치에서 그립을 가장 편리하게 회전할 수 있습니다. 그립에서 손을 떼면 그립이 자동으로 복귀합니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.