{"product":{"productId":"agid.31593","price":142204.83,"name":"핸들 유사형 DIN469 사각 소켓, 변환 홀 있음 SW=10,A=80, H=89, 타입:A 전환가능 그립 있음, 스테인레스 스틸자연적 마무리, 구성 요소:열가소성 검회색 RAL7021"},"currency":"KRW"}
Crank Handle
사각 소켓
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 내부식성
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 버전: 사각 소켓
판매 단위
₩142,205 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=센터 거리
80
D7=나사
M6
H1=그립 높이
49
H=높이
89
L=길이
100
SW=렌치 사이즈
10
COMP
검회색 RAL 7021
D
24
D3
16
DIN
유사형 DIN 469
H2
22
H3
13,4
H4
7,5
Item
Crank Handle
구성품 재질
열가소성
그립
윈통형 그립
모델 1
사각 소켓
버전 2
변환 홀 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
제품 타입
전환가능 그립
크기
1
타입
A
표면
기본 몸체
자연적 마무리
형태 타입
전환가능 그립 있음
설명
재료
크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.
원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
크랭크 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
열가소성, 검회색.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
DIN 469와 유사.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.