{"product":{"productId":"agid.31869","price":44842.77,"name":"핸들 변환 홀 있음, 로케이팅홀 슬롯있 D2=10, A=80,H=85,8, 타입:D 회전식 그립 있음, 열가소성 검회색RAL7021, 구성 요소:스틸 검정 산화 마무리"},"currency":"KRW"}
Crank Handle
천공(슬롯 유)
열가소성
검회색 RAL 7021
- 긴 조절 경로에 사용
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 축 방향과 방사형으로 고정 가능
- 버전: 슬롯 있음
판매 단위
₩44,843 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=센터 거리
80
D2=고정 홀
10
D7=나사
M6
H1=그립 높이
49,1
H=높이
85,8
L=길이
104
B3
3
COMP
검정 산화 마무리
D
24
H2
28,5
H3
13
H4
7,5
Item
Crank Handle
L2
12,7
T
11,4
구성품 재질
스틸
모델 1
천공(슬롯 유)
버전 2
변환 홀 있음
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
제품 타입
회전형 그립
크기
1
타입
D
형태 타입
회전식 그립 있음
설명
재료
크랭크 및 열가소성 그립.
허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 검회색.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸. 자연적 마무리.
정보
허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.
핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스터드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).
도면 설명
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
Accessory
K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.