{"product":{"productId":"agid.20286","price":13153.92,"name":"테이퍼 그립 회전 크기2 D=M08X13, D1=23, 듀로플라스틱고광택 검정색, 구성 요소:스틸 푸른색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
Taper grip
회전식
듀로플라스틱
고광택 검정색
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 다양한 나사 크기
- 고광택 처리
판매 단위
₩13,154 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
23
D=나사
M8
L1=그립 길이
65,5
L=나사 길이
13
D4
19
Item
Taper grip
L2
24
SW
4
구성품 색상
푸른색 피막 처리
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
크기
2
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 블랭크.
축, 스틸, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 블랭크.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.