{"product":{"productId":"agid.690","price":3341.52,"name":"테이퍼 그립 장착됨 크기1 D=M06X18, D1=17, 타입:F,듀로플라스틱 고광택 검정색"},"currency":"KRW"}
Taper grip
fixed
듀로플라스틱
고광택 검정색
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 타입 F: 수나사
- 다양한 나사 크기
- 고광택 처리
판매 단위
₩3,342 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
17
D=나사
M6
L1=그립 길이
45
L=나사 길이
18
D4
15
H2
26
Item
Taper grip
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
크기
1
타입
F
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.