text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
28
D=나사
M8
L1=그립 길이
71
T=스크루 깊이
14
D4
21
H2
42
Item
Taper grip
나사 종류
암나사
모델 1
fixed
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
크기
3
타입
E

설명

재료
열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
정보
K0172.205, K0172.206 버전은 황동 부싱임.
K0172.208, K0172.2081 버전은 구리
도금 스틸 부싱임.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.