{"product":{"productId":"agid.16175","price":12023.76,"name":"윈형 그립 회전 D=M12 열가소성, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Cylinder Grip
회전식
열가소성
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 조립: 축에 있는 육각 소켓을 통해 가능
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩12,024 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
26
D=나사
M12
L1=그립 길이
81
L=나사 길이
15
D2
22
D3
14
Item
Cylinder Grip
SW
5
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 재질
열가소성
설명
재료
그립 열가소성, 스틸 부품, 아연 도금 처리
표면 마무리
표면, 검정색, 반광택 처리
정보
원통형 그립은 예를 들어 핸드휠과 크랭크에 고정할 수 있다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.