{"product":{"productId":"agid.22629","price":6267.73,"name":"윈형 그립 회전 크기1, 타입:B 암나사 있음 D=M04, L1=40,열가소성, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Cylinder Grip
회전식
열가소성
- 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
- 핸드휠 및 크랭크용 그립
- 다양한 나사 크기
- NOVO grip KIPP-Design
판매 단위
₩6,268 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
14
D=나사
M4
L1=그립 길이
40
T=스크루 깊이
8
D2
9
Item
Cylinder Grip
L2
5
SW
8
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
모델 1
회전식
본체 재질
열가소성
크기
1
타입
B
형태 타입
암나사 있음
설명
제품 설명
원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
재료
열가소성 그립.
축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점
촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.