text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
14
D=나사
M4
L1=그립 길이
40
L=나사 길이
6
D2
9
Item
Cylinder Grip
L2
5
SW
8
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
회전식
본체 재질
열가소성
크기
1
타입
A
형태 타입
수나사 있음

설명

제품 설명
원통형 그립은 조립된 상태로 공급되고 핸드 휠, 스풀, 크랭크 등에 조여 고정될 수 있습니다.
원통형 그립과 원추형 모양을 바탕으로 원통형 그립은 촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안합니다.
재료

열가소성 그립.

축, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리
그립, 검정색.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
장점
촉감이 좋고 손에 쥐기에 편안함
핸드 휠 및 크랭크용 그립
다양한 나사 크기
NOVO grip KIPP-Design
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.