{"product":{"productId":"agid.22814","price":2230,"name":"와샤"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
와셔는 접시 머리 나사 DIN EN ISO 2009나 DIN EN ISO 10642와 함께, 샤프트 끝부분 전면에서 핸드휠과 크랭크를 축 방향으로 고정하기 위해 사용됩니다.
와셔는 핸드 휠 K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165의 경우 사용될 수 있습니다.
스틸로 된 와셔는 자석의 상대 부품으로 사용될 수 있습니다.
와셔는 핸드 휠 K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165의 경우 사용될 수 있습니다.
스틸로 된 와셔는 자석의 상대 부품으로 사용될 수 있습니다.
도면 설명
D3 = 접시 머리 나사용 ISO 2009 및 ISO 10642
1) 접시 머리 나사용 ISO 2009 및 ISO 10642
2) 서빙 디스크
3) 핸드 휠
4) 샤프트
1) 접시 머리 나사용 ISO 2009 및 ISO 10642
2) 서빙 디스크
3) 핸드 휠
4) 샤프트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.