text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
36
D=나사
M16
L1=그립 길이
112
L=나사 길이
26
D4
22
DIN
DIN 39
Item
Machine Handle
L3
14
SW
8
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
본체 재질
스틸
타입
E
표면 기본 몸체
푸른색 피막 처리

설명

재료
스틸
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리.
정보
DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.