text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M10
L1=그립 길이
80
L=나사 길이
14
D4
16
DIN
DIN 39
Item
Machine Handle
L3
10
SW
5
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
fixed
버전 2
육각 소켓 있음
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
타입
E
표면 기본 몸체
전해 연마

설명

재료

스테인리스 스틸 1.4305 또는 1.4401.

표면 마무리
전해 연마.
정보
스테인리스 스틸 1.4401, DIN 39 유사형.
기계 핸들, 핸드 휠 DIN 950에 적합.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.