{"product":{"productId":"agid.27269","price":957690.24,"name":"포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm"},"currency":"KRW"}
재료
플라스틱 하우징.
보기 창 LCD 디스플레이.
보기 창 LCD 디스플레이.
표면 마무리
배터리함이 통합된 포지션 인디케이터.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
플라스틱 하우징.
보기 창 LCD 디스플레이.
보기 창 LCD 디스플레이.
표면 마무리
배터리함이 통합된 포지션 인디케이터.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.
분리 가능한 센서.
소수 인치, 분수 인치 표시 기능이 있는 저전력 LCD.
정보
무유격식 위치 감지를 위한 주전원 독립형 디지털 측정 표시기.
이 시스템은 산업, 수공업 분야에서 (패널쏘, 시트 펀치, 프레스 브레이크 등의) 길이 스톱, 각도 스톱에 대한 측정 작업을 수행하는 데 자주 사용됩니다.
배전반 설치 시 권장 치수는 92+0.8 x 45+0.6입니다.
각도 표시는 프로그래밍이 가능합니다.
표시 영역은 높이가 최대 13 mm이며, -1999999 ~ 1999999로 조정 가능합니다.
최대 표시 정확도는 10 µm(소수 표시), 1/64 inch(분수 인치 표시)입니다.
이 포지션 인디케이터에는 배터리 백업 메모리와 1.1 V 미만에서 Low-Batt 기호가 표시되는 배터리 모니터링 기능이 있습니다.
배터리함을 통해 간단히 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지는 2개의 Mignon AA 배터리(공급 범위에 포함되어 있지 않음)를 통해 공급됩니다.
이 시스템은 산업, 수공업 분야에서 (패널쏘, 시트 펀치, 프레스 브레이크 등의) 길이 스톱, 각도 스톱에 대한 측정 작업을 수행하는 데 자주 사용됩니다.
배전반 설치 시 권장 치수는 92+0.8 x 45+0.6입니다.
각도 표시는 프로그래밍이 가능합니다.
표시 영역은 높이가 최대 13 mm이며, -1999999 ~ 1999999로 조정 가능합니다.
최대 표시 정확도는 10 µm(소수 표시), 1/64 inch(분수 인치 표시)입니다.
이 포지션 인디케이터에는 배터리 백업 메모리와 1.1 V 미만에서 Low-Batt 기호가 표시되는 배터리 모니터링 기능이 있습니다.
배터리함을 통해 간단히 배터리를 교체할 수 있습니다.
에너지는 2개의 Mignon AA 배터리(공급 범위에 포함되어 있지 않음)를 통해 공급됩니다.
기술 데이터
- 분해능 0.01, 0.05, 0.1, 1 mm/ 0.001, 0.01, 1/16, 1/32, 1/64 inch
- 시스템 정확도 ±(0.1 + 0.01 x L) mm, L 단위: m
- 작동 전압 3 V DC, 극성 반전 방지
- 소비 전류 3 V DC에서 ~220 µA
- 반복 정확도 ±0.01 mm
- 최대 이동 속도 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- 보호 등급 IP 40, 전체 장치
- 보호 등급 IP 54, 전면
- 시스템 정확도 ±(0.1 + 0.01 x L) mm, L 단위: m
- 작동 전압 3 V DC, 극성 반전 방지
- 소비 전류 3 V DC에서 ~220 µA
- 반복 정확도 ±0.01 mm
- 최대 이동 속도 5 m/s
- EMC EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
- 보호 등급 IP 40, 전체 장치
- 보호 등급 IP 54, 전면
온도 범위
주변 온도 0…60 C
보관 온도 -10…70 C
보관 온도 -10…70 C
조립
장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
기능
- 체인 치수 및 리셋 기능
- 기준값/오프셋 값 직접 입력
- 기준값/오프셋 값 직접 입력
주의
허용되는 상대 습도는 최대 95 %입니다. 응결이 발생하면 안 됩니다.
도면 설명
1) 센서 연결부
2) 배터리함
2) 배터리함
Accessory
- K1959 자기 센서
- K1633 자기 테이프
- K1926 중공축 센서
- K1633 자기 테이프
- K1926 중공축 센서
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.