text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
31
D=보어 홀 지름
14
H=높이
47
L=길이
33
P=피치
1
Item
Position indicator
max. 회전 수 1/min
500
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
digital
버전 2
프로그래밍됨
본체 색상
퓨어 오렌지 RAL 2004
본체 재질
폴리아미드
위치 소수점
1
조립 위치
3
카운트 방향
1
회전후 표시
001,0

설명

재료
하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리
하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보
포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터는 작은 구조로, 매우 선명한 표시기와 미세 눈금이 특징입니다. 이는 특히 스핀들 거리가 짧고 샤프트 직경이 작은 경우에 적합합니다. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
기술 데이터
– 40년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
– 숫자 높이 약 6 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
요청 시
– 미네랄 글라스 카운트 커버
– 축 씰링 (방진)
– 진동 보호
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.