text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리
하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보
포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터의 특징은 매우 선명한 디스플레이와 정확한 판독입니다. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있습니다.
기술 데이터
– 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기
– 숫자 높이 약 7 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
– 방진
요청 시
– 미네랄 글라스 카운트 커버
– 축 씰링 (먼지 씰링)
– 방수
– 진동 보호
Accessory
리듀싱 슬리브 K1927.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.