{"product":{"productId":"agid.1693","price":82430,"name":"포지션 인디게이터용 마운팅 플레이트"},"currency":"KRW"}
재료
장착 위치 1, 아연 다이캐스트 하우징.
장착 위치 3, 알루미늄 하우징.
플라스틱 클램핑 레버.
장착 위치 3, 알루미늄 하우징.
플라스틱 클램핑 레버.
표면 마무리
조립 위치 1, 하우징 옻칠.
조립 위치 3, 하우징 산화처리.
클램프 레버, 검정회색.
조립 위치 3, 하우징 산화처리.
클램프 레버, 검정회색.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
마운팅 플레이트는 인디게이터를 연결하는 컴팩트 유닛을 형성함. 이는 추가적인 구성 작업 없이 신뢰할 수 있는 스핀들 클램핑을 보장함.
재료
장착 위치 1, 아연 다이캐스트 하우징.
장착 위치 3, 알루미늄 하우징.
플라스틱 클램핑 레버.
장착 위치 3, 알루미늄 하우징.
플라스틱 클램핑 레버.
표면 마무리
조립 위치 1, 하우징 옻칠.
조립 위치 3, 하우징 산화처리.
클램프 레버, 검정회색.
조립 위치 3, 하우징 산화처리.
클램프 레버, 검정회색.
정보
간단한 조립으로 인해 마운팅 플레인트는 기존 설비의 손쉬운 설치를 가능하게 합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.