text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B1=너비
10
L=길이
4000
Item
Magnetic strip
모델 1
incr. coded rule
본체 재질
자기 플라스틱 스트립
정밀도 mm
0,1

설명

재료
자기 테이프, 자기식 플라스틱 테이프
캐리어 스틸.
커버 스테인리스 스틸.
표면 마무리
증분식 코딩이 있는 스케일.
폴길이 5 mm.
정보
단순 접착식 장착, 자체 조립 가능.
필요한 테이프 길이 계산 방법:
측정 경로 + 센서길이 ”L” + (2 x 이동 전/후”B”).
L = 사용된 센서 그림 참고.
B = 10 mm (이동 전/후).
기술 데이터
팽창계수 (11 ± 1) x 10-6/K (스프링 강)
온도 범위
주변 온도 -20…70  C
보관 온도 -40…70  C
조립
사전 고정된 양면 점착 테이프를 사용한 설치는 첨부된 사용 설명서에 따라 실행해야 합니다.
요청 시
0,1…100 m의 기타 길이(0,1 m 단위 기준)
주의
상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다.
도면 설명
1) 커버 테이프 A = 0,176 mm
2) 자기테이프 M = 1,0 mm
3) 캐리어 테이프 T = 0,3 mm
4) 점착 테이프 K = 0,1 mm
5) 필요한 테이프 길이= 측정 경로 + L + 2 x B
6) 측정 경로
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.