{"product":{"productId":"agid.23632","price":644091.24,"name":"자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 알루미늄.
PUR 케이블 피복.
PUR 케이블 피복.
표면 마무리
센서 및 커넥터의 컴팩트 구조.
M8-커넥터, 6-폴, 1x 핀(E15).
연결 케이블 6선, 직경 5,2 mm.
굽힘 반지름 >= 52 mm (동적인).
M8-커넥터, 6-폴, 1x 핀(E15).
연결 케이블 6선, 직경 5,2 mm.
굽힘 반지름 >= 52 mm (동적인).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 알루미늄.
PUR 케이블 피복.
PUR 케이블 피복.
표면 마무리
센서 및 커넥터의 컴팩트 구조.
M8-커넥터, 6-폴, 1x 핀(E15).
연결 케이블 6선, 직경 5,2 mm.
굽힘 반지름 >= 52 mm (동적인).
M8-커넥터, 6-폴, 1x 핀(E15).
연결 케이블 6선, 직경 5,2 mm.
굽힘 반지름 >= 52 mm (동적인).
정보
자기 테이프 K1663과 함께 작동.
센서와 테이프 사이 읽기 거리는 0,1 에서 2 mm여야 함.
센서의 작동 전압 및 소비 전류는 다음 전자장치를 통해 공급됩니다.
시스템 정확성, 반복 정확성 및 진행 속도는 다음 전자장치에 의해 결정됨.
포지션 인디케이터 K1657에 커넥터로 연결 가능.
센서와 테이프 사이 읽기 거리는 0,1 에서 2 mm여야 함.
센서의 작동 전압 및 소비 전류는 다음 전자장치를 통해 공급됩니다.
시스템 정확성, 반복 정확성 및 진행 속도는 다음 전자장치에 의해 결정됨.
포지션 인디케이터 K1657에 커넥터로 연결 가능.
기술 데이터
- 보호 등급 IP 67; EN 60529 (센서 헤드)
- 충격 저항성 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- 진동 저항성 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- 충격 저항성 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- 진동 저항성 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
온도 범위
주변 온도 0…60 C
보관 온도 -10…70 C
보관 온도 -10…70 C
조립
장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
A) 읽기 거리 센서/밴드 ≤ 2 mm
B) 측면 변위 ± 2 mm
C) 조정 불량± 3
D) 종방향 경사 ± 1
E) 횡방향 경사 ± 3
A) 읽기 거리 센서/밴드 ≤ 2 mm
B) 측면 변위 ± 2 mm
C) 조정 불량± 3
D) 종방향 경사 ± 1
E) 횡방향 경사 ± 3
주의
상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다(센서 헤드)
도면 설명
1) 코사인 전 사인
2) 활성 측정면
3) 자기 테이프
2) 활성 측정면
3) 자기 테이프
Accessory
포지션 인디케이터 K1657.
자기 테이프 K1663.
자기 테이프 K1663.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.