{"product":{"productId":"agid.27270","price":393030,"name":"자기 센서 수동형 센서, 소형 구조"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 하우징.
PVC 케이블 피복.
PVC 케이블 피복.
표면 마무리
센서 및 커넥터의 컴팩트 구조.
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
6코어 연결 케이블, 평균 3.55 ~ 0.3 mm.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(정적).
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
6코어 연결 케이블, 평균 3.55 ~ 0.3 mm.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(정적).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 하우징.
PVC 케이블 피복.
PVC 케이블 피복.
표면 마무리
센서 및 커넥터의 컴팩트 구조.
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
6코어 연결 케이블, 평균 3.55 ~ 0.3 mm.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(정적).
8핀 플랫 커넥터, 핀 1개.
6코어 연결 케이블, 평균 3.55 ~ 0.3 mm.
케이블 굽힘 반경 > 17 mm(정적).
정보
K1663 자성 테이프로 작업.
센서와 테이프 사이 읽기 거리는 0.1 ~ 2 mm여야 합니다.
센서의 작동 전압과 소비 전류는 연결되는 전자 장치를 통해 공급됩니다.
시스템 정확도, 반복 정확도, 이동 속도는 연결되는 전자 장치에 따라 달라집니다.
K1905, K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결합니다.
센서와 테이프 사이 읽기 거리는 0.1 ~ 2 mm여야 합니다.
센서의 작동 전압과 소비 전류는 연결되는 전자 장치를 통해 공급됩니다.
시스템 정확도, 반복 정확도, 이동 속도는 연결되는 전자 장치에 따라 달라집니다.
K1905, K1906 포지션 인디케이터에 분리 가능한 방식으로 연결합니다.
기술 데이터
- 보호 등급 IP 67; EN 60529 (센서 헤드)
- 충격 저항성 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- 진동 저항성 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- 충격 저항성 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- 진동 저항성 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
온도 범위
주변 온도 0…60 C
보관 온도 -10…70 C
보관 온도 -10…70 C
조립
장착시 포함된 사용 설명서를 따라주십시오.
A) 읽기 거리 센서/밴드 ≤ 2 mm
B) 측면 변위 ± 2 mm
C) 조정 불량± 3
D) 종방향 경사 ± 1
E) 횡방향 경사 ± 3
A) 읽기 거리 센서/밴드 ≤ 2 mm
B) 측면 변위 ± 2 mm
C) 조정 불량± 3
D) 종방향 경사 ± 1
E) 횡방향 경사 ± 3
주의
상대 습도 100%. 결로 현상이 허용됩니다(센서 헤드)
도면 설명
1) 코사인 전 사인
2) 활성 측정면
3) 자기 테이프
2) 활성 측정면
3) 자기 테이프
Accessory
K1905 , K1906 포지션 인디케이터.
K1663 자성 테이프.
K1663 자성 테이프.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.