text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

정보
전자식 인디게이터는 스핀들 피치에서 특수한
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.

* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
기술 데이터
– LCD 디스플레이, 5 자리수
– 숫자 높이 약 8 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
특징
– 표시 값 및 콤마 위치 프로그램 처리 가능
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
Accessory
– 리덕싱 슬리브 K0412
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.