{"product":{"productId":"agid.16134","price":507141.96,"name":"위치 표시기 프로그램 처리 안 됨"},"currency":"KRW"}
- 설정된 측정값을 직접 판독
- 선형 또는 각도 모드
- LCD 디스플레이, 5 자리수
- 간단한 배터리 교체
설명
정보
전자식 인디게이터는 스핀들 피치에서 특수한
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.
* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
각도도 같은 방식으로 형성하고 이를 통해
스핀들 조절의 모든 부분을 기록하기 때문에
기계식 위치 표시기에 비해 보다 풍부한
방법을 제공함.
* 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09로 매개
변수 프로그램 처리 가능.
기술 데이터
– LCD 디스플레이, 5 자리수
– 숫자 높이 약 8 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
– 숫자 높이 약 8 mm
– 표시 영역 -19999 ... 99999
– 움푹 파인 샤프트-Ø 14 H7 mm
– 작업 온도 -10 °C ~ +60 °C
– 보관 온도 -30 °C ~ +80 °C
– 속도 max. 600 U/min
– 배터리 리튬 코인 쎌 3V, Typ CR2032. 수명 약 2 년
– 내진성 DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– 내충격성 DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– 보호 등급 IP 51
특징
– 표시 값 및 콤마 위치 프로그램 처리 가능
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
– 선형 또는 각도 모드
– 제로화 기능 버튼
– 절대 값 및 증분 값 전환 기능 버튼
– 장치에 직접 오프셋 값 프로그래밍
– 간편한 배터리 교환
Accessory
– 리덕싱 슬리브 K0412
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09
– 프로그래밍 소프트웨어 K0411.09
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.