{"product":{"productId":"agid.1670","price":150580.56,"name":"포지션 인디케이터 디지털, 폴리아미드 오렌지 RAL2004, 구성요소:스틸, 프로그래밍 AU=02,0, P=2"},"currency":"KRW"}
Position indicator
digital
폴리아미드
퓨어 오렌지 RAL 2004
- 설정된 측정값을 직접 판독
- 매우 뚜렷한 표시기가 있는 작은 구조
- 좁은 스핀들 간격과 작은 샤프트 직경에 적합
- 내열성 최대 80°C
- 오일 및 솔벤트에 강함
판매 단위
₩150,581 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
26
D=보어 홀 지름
10
H=높이
33
L=길이
22
P=피치
2
Item
Position indicator
max.
회전 수
1/min
500
구성품 재질
스틸
모델 1
digital
버전 2
프로그래밍됨
본체 색상
퓨어 오렌지 RAL 2004
본체 재질
폴리아미드
위치
소수점
1
조립 위치
1
카운트 방향
2
회전후
표시
02,0
설명
재료
하우징, 폴리아미드 6
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
홀 샤프트, 스틸.
보기 창 플라스틱.
나사 스터드, 스틸.
표면 마무리
하우징, 충격 방지.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
홀 샤프트, 검정 산화 마무리.
나사 스터드, 검정색.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보
포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
인디게이터는 작은 크기에 매우 뚜렷하게 표시되는 것을 특징으로 함. 특히, 작은 스핀들 간격과 작은 샤프트 직경의 경우 적합하고 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 함.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 ”조립 위치, 카운트” 참고).
그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함.
인디게이터는 작은 크기에 매우 뚜렷하게 표시되는 것을 특징으로 함. 특히, 작은 스핀들 간격과 작은 샤프트 직경의 경우 적합하고 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 함.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 ”조립 위치, 카운트” 참고).
기술 데이터
– 30년 기간 구성의 카운트
– 숫자 높이 약 4 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 10 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
– 숫자 높이 약 4 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 10 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
요청 시
– 인치 표시
Accessory
– 리덕싱 슬리브 K0412
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.