{"product":{"productId":"agid.17835","price":201477.03,"name":"T형 튜브 커넥터, 스테인리스 스틸, B형"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
- 버전: 전해 연마 마무리
설명
재료
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
전해 연마.
정보
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.