{"product":{"productId":"agid.1933","price":23740,"name":"튜브 커넥터 크로스 피스, 플라스틱, 멀티피스, 원형 및 사각 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
십자형 튜브 커넥터로 30 mm 사각 튜브와 원형 튜브를 클램핑할 수 있음. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0491, 또는 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0491, K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.