{"product":{"productId":"agid.26735","price":92710,"name":"튜브 커넥터, 직선형, 플라스틱, 볼 조인트 있음"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
직선형 튜브 커넥터는 축 연결에 사용됩니다. 기계나 프레임에 나사로 조일 수 있습니다.
튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.
센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 고정하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.
연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.
튜브 커넥터에는 볼 조인트에 360° 회전 가능한 연결 플레이트가 있습니다.
센서, 반사경 및 기타 요소와 같은 구성 요소를 여기에 고정하여 개별적으로 조정할 수 있습니다. 정밀하게 정렬하고 자주 재조정해야 하는 구성 요소에 적합합니다.
연결 플레이트의 회전 범위는 60°입니다.
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
다른 18mm 튜브 커넥터와 결합할 수 있습니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 원형에서 사각 튜브로 변환해야 하는 경우 리듀싱 슬리브를 사용하여 적절하게 조정할 수 있습니다.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 8Nm.
M8: 25Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
볼 조인트의 특수 표면 코팅은 고장력 클램핑을 보장합니다.
클램핑 나사를 조이기 위한 최대 토크:
M6: 8Nm.
M8: 25Nm.
힘과 모멘트에 대한 데이터는 개별 경우 고정 가능한 프로파일의 온도나 표면 특성 등 서로 다른 적용 조건으로 인해 달성할 수 없는 구속력이 없는 기준값입니다.
이 정보는 제품의 품질 또는 보증된 특성을 보증하지 않습니다.
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.