text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
튜브 커넥터
모델 1
조인트
버전 2
라운트 튜브용
타입
B
제품 타입
톱니 있음
본체 재질
열가소성
구성품 재질
스틸
표면 구성품
아연 도금
A=내부지름
30
B=내부지름
30
C
45
D
40
E
41,5
F
45
G
40
H
43
L
143,5
M
68
N
52,5
O
22,5
P
28,5
S
M8x25
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
타입 A: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
타입 B: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며180°까지 무단계 조절 가능.

원형 튜브의 기본 크기는 Ø18mm 또는 Ø30mm입니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
주의
클램핑 나사의 조임 토크:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.