{"product":{"productId":"agid.36823","price":8820,"name":"튜브 커넥터 조인트, 플라스틱, T형, 원형 튜브용, 타입 A, 톱니 없음"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 180 로 지속적으로 조절 가능
- 요청 시: 고정용 플라스틱 클램핑 레버
설명
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
타입 A: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
타입 B: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며180°까지 무단계 조절 가능.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18mm 또는 Ø30mm입니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.
타입 B: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며180°까지 무단계 조절 가능.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18mm 또는 Ø30mm입니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
주의
클램핑 나사의 조임 토크:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.