{"product":{"productId":"agid.36833","price":8820,"name":"튜브 커넥터 조인트, 플라스틱, 직선형, 원형 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
튜브 커넥터 조인트, 플라스틱, 직선형, 원형 튜브용, A형, 톱니 없음
시작하여
₩8,820
부가세 별도
배송비 별도
튜브 커넥터 조인트, 플라스틱, 직선형, 원형 튜브용, B형, 톱니 있음
시작하여
₩8,820
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
타입 A: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
타입 B: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며180°까지 무단계 조절 가능.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18mm 또는 Ø30mm입니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.
타입 B: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며180°까지 무단계 조절 가능.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18mm 또는 Ø30mm입니다. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하여 알맞게 조절할 수 있습니다.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
주의
클램핑 나사의 조임 토크:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493