{"product":{"productId":"agid.36846","price":84870,"name":"튜브 커넥터 조인트, 알루미늄, B형, 톱니 있음"},"currency":"KRW"}
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
육각 헤드 나사와 육각 너트, 스틸.
육각 헤드 나사와 육각 너트, 스틸.
표면 마무리
배럴 연마.
육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
정보
A형: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.