{"product":{"productId":"agid.36826","price":75730,"name":"튜브 커넥터 조인트, 알루미늄, T형, 원형 튜브용, 타입 A, 톱니 없음"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 180 로 지속적으로 조절 가능
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버와 기타 직경
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
정보
A형: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.