{"product":{"productId":"agid.2005","price":8824.7,"name":"튜브 커넥터 조인트, 알루미늄, 직선형, 원형 튜브용"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보
조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
주의
클램핑 나사의 조임 토크:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.