{"product":{"productId":"agid.36829","price":75730,"name":"튜브 커넥터 힌지, 라운드 튜브용, 타입:B, 알루미늄, 구성요소:스틸, A=16,1"},"currency":"KRW"}
튜브 커넥터
조인트
알루미늄
소프트 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 180 로 지속적으로 조절 가능
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버와 기타 직경
판매 단위
₩75,730 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
튜브 커넥터
모델 1
조인트
버전 2
라운트 튜브용
타입
B
제품 타입
톱니 있음
본체 재질
알루미늄
표면
기본 몸체
소프트 연마
구성품 재질
스틸
표면
구성품
아연 도금
A=내부지름
16,1
B=내부지름
16,1
C
25
D
26
E
29,4
H
44
L
88
M
44
P
21
R
37,5
S
M06X26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
캐스팅 알루미늄.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스틸.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
A형: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.