text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
튜브 커넥터
모델 1
조인트
버전 2
라운트 튜브용
타입
A
제품 타입
톱니 없음
본체 재질
알루미늄
표면 기본 몸체
소프트 연마
구성품 재질
스틸
표면 구성품
아연 도금
A=내부지름
30,1
B=내부지름
30,1
C
45
D
40
E
40
H
73
L
146
M
73
P
33
R
51
S
M8x35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
캐스팅 알루미늄.
소켓 헤드 스크류 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
정보
A형: 톱니 없음, 180°까지 무단계 조절 가능.
B형: 톱니 있음, 15° 단위로 고정 가능하며 180°까지 조절 가능.
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.