{"product":{"productId":"agid.17840","price":166360,"name":"튜브 커넥터 발, 스테인리스 스틸, B형"},"currency":"KRW"}
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- Ø 30 및 Ø 40mm: 실리콘 소재의 나사산 커버
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
설명
재료
전해 연마.
표면 마무리
고정용 클램핑 레버.
정보
스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
육각 나사 ISO 4017 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
요청 시
원형 및 사각 튜브 K0493
Accessory
직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.