{"product":{"productId":"agid.2002","price":75740.27,"name":"조인트 튜브 커넥터 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
A = 20.1 육각 헤드 스크류 DIN 931부터
A = 20.1 육각 헤드 스크류 DIN 931부터
표면 마무리
소프트 연마.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
A = 20.1 육각 헤드 스크류 DIN 931부터
A = 20.1 육각 헤드 스크류 DIN 931부터
표면 마무리
소프트 연마.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류, 육각 헤드 나사와 육각 너트, 아연 도금.
정보
조인트 튜브 커넥터는 180°로 자유롭게 조절 가능함
요청 시
고정용 클램프 레버 및 직경.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.