{"product":{"productId":"agid.1990","price":4540,"name":"조인트형 튜브 커넥터 플라스틱, 외부 톱니"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
정보
외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 내부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0484, K0486 또는 K0487)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있음.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
원형 튜브의 기본 크기는 Ø18 mm ~ Ø30 mm임. 더 작은 튜브를 클램핑하거나 사각 튜브에서 원형 튜브로 전환해야 하면 K0492 리덕싱 슬리브를 사용하여 알맞게 조절할 수 있음.
조립
K0485.18은 나사로 연결하여 M6-DIN985(K1148) 및 M6x18 DIN 6912(K1160)를 K0484.18과 함께 조립할 수 있습니다.
K0485.30은 나사로 연결하여 M8-DIN985(K1148) 및 M8x25 DIN 6912(K1160)를 K0484.30과 함께 조립할 수 있습니다.
K0485.30은 나사로 연결하여 M8-DIN985(K1148) 및 M8x25 DIN 6912(K1160)를 K0484.30과 함께 조립할 수 있습니다.
요청 시
고정용 플라스틱 클램프 레버.
Accessory
- 리덕싱 슬리브 K0492
- 원형 및 사각 튜브 K0493
- 원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.