{"product":{"productId":"agid.36820","price":36470,"name":"튜브 커넥터 조인트 부품 외부 나사 있음 라운드 튜브용 A=12,1,알루미늄, 구성 요소:스틸 광택 처리"},"currency":"KRW"}
튜브 커넥터
조인트 부품
알루미늄
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 다양한 조립 가능성
판매 단위
₩36,470 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
튜브 커넥터
모델 1
조인트 부품
버전 2
라운트 튜브용
제품 타입
외부 나사 있음
본체 재질
알루미늄
구성품 재질
스틸
표면
구성품
아연 도금
A=내부지름
12,1
C
10,5
D
7,5
E
26
F
kN
3,6
G
29,4
H
25
K
30
L
57
M
44
Mb (Nm)
28
Mv (Nm)
9
P
21
S
M6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
알루미늄 캐스팅.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
너트 포함 클램핑 스크류, 스틸.
표면 마무리
소프트 연마.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
너트 포함 클램핑 스크류, 아연 도금.
정보
외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 안쪽 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K0484, K0486 또는 K0487)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있습니다.
클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
클램핑 나사를 조일 때의 최대 토크:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
도면 설명
1) 15° 톱니
Accessory
- 육각 너트 DIN 985
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912
- 육각 헤드 스크류 DIN 933
- 소켓 헤드 스크류 DIN 6912
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.