{"product":{"productId":"agid.1921","price":42544.88,"name":"튜브 커넥터 십자형 부품, 타입:B 알루미늄, 라운드 튜브용, 구성요소:스틸, A=30,1, B=14,1"},"currency":"KRW"}
Tube clamp
십자형
알루미늄
소프트 연마
- 프로파일과 시스템 조립용 구조 부품
- 분야: 기계 공학, 보호 장치, 하우징, 받침대
- 요청 시: 고정용 클램핑 레버
판매 단위
₩42,545 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=내부지름
30,1
B=내부지름
14,1
C
27
D
40
E
33
G
40
H
26
Item
Tube clamp
K
59
L
84
P
21
Q
33
R
65
S
M8x25
T
M6x20
구성품 재질
스틸
모델 1
십자형
버전 2
for round tubes
본체 재질
알루미늄
타입
B
표면
구성품
아연 도금
표면
기본 몸체
소프트 연마
설명
재료
알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리
진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시
고정용 클램핑 레버.
Accessory
원형 및 사각 튜브 K0493
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.